Inbetriebnahme von Fremdmotoren

Asynchronmotoren

Bei der Inbetriebnahme müssen die Typenschilddaten des Motors eingegeben werden:

  • Motornenndrehzahl
  • Motornennfrequenz
  • Motornennspannung
  • Motornennstrom
  • Leistungsfaktor cos φ
  • Motornennleistung

Anhand der Typenschilddaten werden die für eine Inbetriebnahme erforderlichen Parameter berechnet und der Motor in Betrieb genommen.

SEW-EURODRIVE empfiehlt für bessere Regeleigenschaften zusätzlich eine Parametermessung mit FCB25 durchzuführen. Diese ermittelt die Ersatzschaltbilddaten des Motors. Die Dauer der Messung hängt von den Motorparametern ab. Bei Asychronmotoren wird die Messung im Stillstand durchgeführt. Eine vorhandene Bremse bleibt geschlossen.

Permanenterregte Synchronmotoren

Bei der Inbetriebnahme von Synchronmotoren müssen die Typenschilddaten des Motors eingegeben werden:

  • Motornenndrehzahl
  • Motornennstrom
  • Motornennspannung
  • Motornennmoment
  • Motornennfrequenz oder Polzahl
  • Maximaldrehmoment an der Motorwelle
  • Motormaximalstrom
  • optional:
    • Stranginduktivität
    • Polradspannung

Anschließend muss bei permanenterregten Synchronmotoren ohne Geber eine Parametermessung mit FCB 25 durchgeführt werden. Bei Synchronmotoren mit Geber empfiehlt SEW-EURODRIVE die Parametermessung durchzuführen. Während der Parametermessung wird eine eventuell vorhandene Bremse gelüftet, um den Rotor elektrisch auszurichten. Es muss sichergestellt sein, dass der Rotor frei drehen kann. Dazu muss der Motor vom Getriebe oder von der Anlage getrennt sein.

Bei Synchronmotoren mit Geber muss zusätzlich nach der oben genannten Inbetriebnahme der Geber-Offset eingestellt werden. Diese Kommutierung erfolgt mit der Funktion "Rotorlage identifizieren" (FCB 18). Während der Rotorlage-Identifikation wird sich der Rotor drehen. Es muss sichergestellt sein, dass der Rotor frei drehen kann. Dazu muss der Motor vom Getriebe oder von der Anlage getrennt sein.