Colocação em operação de motores não SEW
Motores assíncronos
Os dados da plaqueta de identificação do motor devem ser inseridos durante a colocação em operação:
- Rotação nominal do motor
- Frequência nominal do motor
- Tensão nominal do motor
- Corrente nominal do motor
- Fator de potência cos φ
- Potência nominal do motor
Os parâmetros necessários para a colocação em operação são calculados usando os dados da plaqueta de identificação e o motor é colocado em operação.
Para melhores características de controle, a SEW-EURODRIVE recomenda também realizar uma medição de parâmetros com FCB25. Isso determina os dados do esquema de ligação equivalente do motor. A duração da medição depende dos parâmetros do motor. No caso de motores assíncronos, a medição é realizada no período de repouso. Um freio existente permanece fechado.
Motores síncronos com ímã permanente
Os dados da plaqueta de identificação do motor devem ser inseridos durante a colocação em operação dos motores síncronos:
- Rotação nominal do motor
- Corrente nominal do motor
- Tensão nominal do motor
- Torque nominal do motor
- Frequência nominal do motor ou número de polos
- Torque máximo no eixo do motor
- Corrente máxima do motor
- opcional:
- Indutância por fase
- Tensão das rodas magnetizadas
Então, para motores síncronos com ímã permanente sem encoder, deve ser realizada uma medição de parâmetros com FCB 25. A SEW-EURODRIVE recomenda a medição dos parâmetros para motores síncronos com encoder. Durante a medição dos parâmetros, qualquer freio existente é liberado para alinhar eletricamente o rotor. Deve-se garantir que o rotor possa girar livremente. Para isso, o motor deve ser desconectado do redutor ou do sistema.
No caso de motores síncronos com encoder, o offset do encoder também deve ser ajustado após a colocação em operação mencionada acima. Esta comutação ocorre através da função "Identificar posição do rotor" (FCB 18). O rotor irá girar durante a identificação da posição do rotor. Deve-se garantir que o rotor possa girar livremente. Para isso, o motor deve ser desconectado do redutor ou do sistema.