Tabela de seleção de motores para colocação em operação com chave DIP virtual
A tabela de seleção de motores a seguir mostra as combinações disponíveis para a colocação em operação com chave DIP virtual:
Tipo do motor | Tamanho | Comprimento | Tipo de conexão | Classe de rotação | Tensão | Tipo de freio |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRN 50 Hz DRN 60 Hz; DRN 50/60 Hz | 63
| MS M | TriânguloPermitido somente em combinação com o conversor de frequência descentralizado MOVIONE® (exceto para a unidade de acionamento MOVIONE®) Estrela | Sem | Sem freio | Sem freio |
120 V, 230 V, 400 V, 460 V | BE03 | |||||
71 | MS M | TriânguloPermitido somente em combinação com o conversor de frequência descentralizado MOVIONE® (exceto para a unidade de acionamento MOVIONE®) Estrela | Sem | Sem freio | Sem freio | |
120 V, 230 V, 400 V, 460 V | BE03, BE05, BE1 | |||||
80 | MK M | TriânguloPermitido somente em combinação com o conversor de frequência descentralizado MOVIONE® (exceto para a unidade de acionamento MOVIONE®) Estrela | Sem | Sem freio | Sem freio | |
120 V, 230 V, 400 V, 460 V | BE05, BE1, BE2 | |||||
90 | S L | TriânguloPermitido somente em combinação com o conversor de frequência descentralizado MOVIONE® (exceto para a unidade de acionamento MOVIONE®) Estrela | Sem | Sem freio | Sem freio | |
120 V, 230 V, 400 V, 460 V | BE1, BE2, BE5 | |||||
DR2C..A
| 71 | MKR, MK, MSR, MS, M | Desconhecido | 2000 min-1 3000 min-1 | Sem freio | Sem freio |
120 V, 230 V, 400 V, 460 V | BE03, BE05, BE1 | |||||
80 | MK
| Desconhecido | 2000 min-1
| Sem freio | Sem freio | |
120 V, 230 V, 400 V, 460 V | BE05, BE1, BE2 | |||||
Sem | Sem | Sem | Desconhecido | Sem | Sem freio | Sem freio |
A tabela mostra o escopo do conjunto de dados da colocação em operação da versão 00.01.
Você pode encontrar a versão da sua unidade no software de engenharia MOVISUITE® em: Características da unidade > Dados da unidade > Componentes principais > Firmware principal.