Tabla de selección del motor para la puesta en marcha con interruptor DIP virtual
La siguiente tabla de selección del motor muestra las combinaciones disponibles de la puesta en marcha con interruptor DIP virtual:
Serie de motor | Tamaño del | Longitud del | Tipo de conexión | Clase de velocidad | Tensión del | Tipo de freno |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRN 50 Hz DRN 60 Hz; DRN 50/60 Hz | 63
| MS M | TriánguloAdmisible sólo en combinación con el variador de frecuencia descentralizado MOVIONE® (no para la unidad de accionamiento MOVIONE®) Estrella | Ningún | Sin freno | Sin freno |
120 V, 230 V, 400 V, 460 V | BE03 | |||||
71 | MS M | TriánguloAdmisible sólo en combinación con el variador de frecuencia descentralizado MOVIONE® (no para la unidad de accionamiento MOVIONE®) Estrella | Ningún | Sin freno | Sin freno | |
120 V, 230 V, 400 V, 460 V | BE03, BE05, BE1 | |||||
80 | MK M | TriánguloAdmisible sólo en combinación con el variador de frecuencia descentralizado MOVIONE® (no para la unidad de accionamiento MOVIONE®) Estrella | Ningún | Sin freno | Sin freno | |
120 V, 230 V, 400 V, 460 V | BE05, BE1, BE2 | |||||
90 | S L | TriánguloAdmisible sólo en combinación con el variador de frecuencia descentralizado MOVIONE® (no para la unidad de accionamiento MOVIONE®) Estrella | Ningún | Sin freno | Sin freno | |
120 V, 230 V, 400 V, 460 V | BE1, BE2, BE5 | |||||
DR2C..A
| 71 | MKR, MK, MSR, MS, M | Desconocido | 2000 min-1 3000 min-1 | Sin freno | Sin freno |
120 V, 230 V, 400 V, 460 V | BE03, BE05, BE1 | |||||
80 | MK
| Desconocido | 2000 min-1
| Sin freno | Sin freno | |
120 V, 230 V, 400 V, 460 V | BE05, BE1, BE2 | |||||
Ningún | Ningún | Ningún | Desconocido | Ningún | Sin freno | Sin freno |
La tabla muestra el alcance del registro de datos de puesta en marcha de la versión 00.01.
Encontrará la versión de su unidad en el software de ingeniería MOVISUITE® en: Propiedades de la unidad > Datos de la unidad > Componente principal > Firmware principal.