电机选型表(适用于虚拟DIP开关调试)
以下电机选型表显示了进行虚拟DIP开关调试时的可用组合:
电机系列 | 电机 | 电机 | 连接方式 | 转速等级 | 制动 | 制动器类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DRN 50 Hz DRN 60 Hz;DRN 50/60 Hz | 63
| MS M | 三角形仅可与分散式变频器MOVIONE®组合使用(不适用于MOVIONE®驱动装置) 星形 | 无 | 无制动器 | 无制动器 |
120 V,230 V,400 V,460 V | BE03 | |||||
71 | MS M | 三角形仅可与分散式变频器MOVIONE®组合使用(不适用于MOVIONE®驱动装置) 星形 | 无 | 无制动器 | 无制动器 | |
120 V,230 V,400 V,460 V | BE03, BE05, BE1 | |||||
80 | MK M | 三角形仅可与分散式变频器MOVIONE®组合使用(不适用于MOVIONE®驱动装置) 星形 | 无 | 无制动器 | 无制动器 | |
120 V,230 V,400 V,460 V | BE05, BE1, BE2 | |||||
90 | S L | 三角形仅可与分散式变频器MOVIONE®组合使用(不适用于MOVIONE®驱动装置) 星形 | 无 | 无制动器 | 无制动器 | |
120 V,230 V,400 V,460 V | BE1, BE2, BE5 | |||||
DR2C..A
| 71 | MKR,MK,MSR,MS,M | 未知 | 2000 min-1 3000 min-1 | 无制动器 | 无制动器 |
120 V,230 V,400 V,460 V | BE03, BE05, BE1 | |||||
80 | MK
| 未知 | 2000 min-1
| 无制动器 | 无制动器 | |
120 V,230 V,400 V,460 V | BE05, BE1, BE2 | |||||
无 | 无 | 无 | 未知 | 无 | 无制动器 | 无制动器 |
该表格显示了版本00.01的调试数据组范围。
可以在工程设计软件MOVISUITE®中的以下位置找到设备的版本:设备属性 > 设备数据 > 主组件 > 主固件。