使用虚拟DIP开关进行调试
可以使用虚拟DIP开关对配备分散式变频器MOVIONE®的驱动机构进行调试。该调试功能可用于应用程序的上位控制器。
通过对参数8425.20的设置进行电机分配,具体设置请参考下表:
参数8425.20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
电机 | 电机规格 | 电机结构长度 | 连接方式 | 转速等级 | 制动电压 | 制动器类型 |
位21 ~ 24 | 位17 ~ 20 | 位13 ~ 24 | 位10 ~ 12 | 位7 ~ 9 | 位4 ~ 6 | 位0 ~ 3 |
使用虚拟DIP开关进行调试时,请在您的控制系统中根据现有的SEW电机制动器组合对参数8425.20进行设置。
该调试仅适用于带或不带SEW制动器的DRN..和DR2C..A系列电机中的特定规格。
针对虚拟DIP开关调试(参数设置)的允许组合方式可在电机选型表(适用于虚拟DIP开关调试)一章中找到。
可以在SEW-EURODRIVE的网站中看到PLC示例项目:www.sew-eurodrive.cn > Online Support > 数据与文档 > 软件 > 软件类别:PLC示例项目。
提示

使用虚拟DIP开关进行的调试随时有效,并可覆盖所有其他调试。
更多的信息