Colocação em operação com a chave DIP virtual
Você pode colocar um conjunto de acionamento em operação com um conversor de frequência descentralizado MOVIONE® usando a chave DIP virtual. A colocação em operação é desenvolvida para uso no comando de nível superior da aplicação.
A atribuição do motor é feita parametrizando o parâmetro 8425.20 conforme a tabela a seguir:
Parâmetro 8425.20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo | Tamanho do motor | Comprimento do motor | Tipo de conexão | Classe de rotação | Tensão do freio | Tipo de freio |
Bit 21 – 24 | Bit 17 – 20 | Bit 13 – 24 | Bit 10 – 12 | Bit 7 – 9 | Bit 4 – 6 | Bit 0 – 3 |
Você realiza a colocação em operação com a chave DIP virtual parametrizando completamente o parâmetro 8425.20 no seu controle com uma combinação de motor-freio SEW existente.
A colocação em operação só é possível para tamanhos selecionados das séries de motores DRN.. e DR2C..A com e sem freio SEW.
As combinações permitidas para a colocação em operação por chave DIP virtual (parametrização) podem ser encontradas no capítulo Tabela de seleção de motores para colocação em operação com chave DIP virtual.
Você pode encontrar um exemplo de projeto de CLP no site da SEW-EURODRIVE em: www.sew-eurodrive.de > Online Support > Dados e documentos > Software > Categoria de software: exemplo de projeto de CLP.
INFORMAÇÃO