Puesta en marcha con el interruptor DIP virtual
La puesta en marcha de un conjunto de accionamiento con un variador de frecuencia descentralizado MOVIONE® se puede realizar con ayuda del interruptor DIP virtual. La puesta en marcha está diseñada para el uso en el control de nivel superior de la aplicación.
La asignación del motor se realiza mediante la parametrización del parámetro 8425.20 según la siguiente tabla:
Parámetro 8425.20 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Serie del | Tamaño del motor | Longitud del motor | Tipo de conexión | Clase de velocidad | Tensión del freno | Tipo de freno |
Bit 21 – 24 | Bit 17 – 20 | Bit 13 – 24 | Bit 10 – 12 | Bit 7 – 9 | Bit 4 – 6 | Bit 0 – 3 |
La puesta en marcha con el interruptor DIP virtual se realiza parametrizando completamente el parámetro 8425.20 en su control con una combinación existente de motor SEW y freno.
La puesta en marcha sólo es posible para determinados tamaños de las series de motores DRN.. y DR2C..A con y sin freno SEW.
Las combinaciones permitidas para la puesta en marcha con el interruptor DIP virtual (parametrización) se encuentran en el capítulo Tabla de selección del motor para la puesta en marcha con interruptor DIP virtual.
Encontrará un proyecto de ejemplo PLC en la página web de SEW‑EURODRIVE en: www.sew-eurodrive.com > Online Support > Datos & documentos > Software > Categoría de software: Proyecto de ejemplo PLC.
AVISO