Bits 7 – 9: Clase de velocidad
El valor de los bits 7 a 9 del parámetro 8425.20 determina la clase de velocidad de los motores síncronos.
Bits 7 – 9 | |||
|---|---|---|---|
Significado Clase de velocidad | Valor binario | ||
22 | 21 | 20 | |
Ningún motor síncrono | 0 | 0 | 0 |
2000 min-1 | 0 | 1 | 1 |
3000 min-1 | 1 | 0 | 0 |
Para la puesta en marcha de un motor asíncrono, seleccione el valor "Ningún motor síncrono".