Bits 10 – 12: Tipo de conexión de motor
El valor de los bits 10 a 12 del parámetro 8425.20 determina el tipo de conexión de los motores asíncronos.
Bits 10 – 12 | |||
|---|---|---|---|
Significado Tipo de conexión de motor | Valor binario | ||
22 | 21 | 20 | |
Desconocido | 0 | 0 | 0 |
Triángulo | 0 | 0 | 1 |
Estrella | 0 | 1 | 0 |
Para la puesta en marcha de un motor síncrono, seleccione el valor "Desconocido".