Bit 10 – 12: tipo de conexão do motor
O valor dos bits 10 a 12 do parâmetro 8425.20 determina o tipo de conexão dos motores assíncronos.
Bit 10 – 12 | |||
|---|---|---|---|
Significado Tipo de conexão do motor | Valor binário | ||
22 | 21 | 20 | |
Desconhecido | 0 | 0 | 0 |
Triângulo | 0 | 0 | 1 |
Estrela | 0 | 1 | 0 |
Ao colocar um motor síncrono em operação, selecionar o valor "Desconhecido".