O valor dos bits 4 a 6 do parâmetro 8425.20 determina a tensão do freio.
Bit 4 – 6
Significado
Tensão do freio
Valor binário
22
21
20
Sem freio
0
120 V
1
230 V
400 V
460 V
Ao colocar uma unidade de acionamento sem freio em operação, selecionar o valor "sem freio".