Sensores de contato (dois canais)
A conexão de um sensor de contato de dois canais é realizada através da alimentação do sensor F-SS0.
Ajustes na ferramenta de parametrização "Assist CS..":
- Dependendo dos requisitos relacionados com a tecnologia de segurança, ativar ou desativar o diagnóstico de linha.
As figuras abaixo mostram o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A com sensores de contato de dois canais nas versões de comutação "Antivalente" e "Equivalente".
- Versão de comutação "Antivalente"

- Versão de comutação "Equivalente"

Operação com diagnóstico de linha ativado
As seguintes irregularidades são detectadas:
- Circuito cruzado entre cada cabo de entrada digital F-DI00 e uma tensão de alimentação de 24 V.
- Circuito cruzado entre um cabo de alimentação do sensor F-SS0 e uma tensão de alimentação de 24 V se a entrada digital F-DI00 tiver sido atribuída à alimentação do sensor e o contato comutável correspondente ao F-DI00 tiver sido fechado.
Ao usar um sensor de comutação antivalente de 2 canais, a opção de segurança MOVISAFE® CS..A pode detectar um circuito cruzado entre as duas entradas digitais de um par de entrada.

ATENÇÃO

O opcional de segurança MOVISAFE® CS..A não consegue detectar um circuito cruzado entre os terminais de entrada F-DI00_A e F-DI00_B no tipo de conexão equivalente (jumper do sensor).
Morte ou ferimentos graves.
- Certifique-se de que no tipo de conexão equivalente seja excluído um circuito cruzado entre os bornes de entrada F-DI00_A e F-DI00_B.

ATENÇÃO

O opcional de segurança MOVISAFE® CS..A não consegue detectar um curto-circuito entre a alimentação do sensor F-SS0 e a entrada digital segura F-DI00 (jumper do sensor).
Morte ou ferimentos graves.
- Garantir que um curto-circuito entre a alimentação do sensor F-SS0 e a entrada digital F-DI00 segura seja excluída.