Kontaktbehaftete Sensoren (zweikanalig)

Der Anschluss eines zweikanaligen, kontaktbehafteten Sensors wird über die Sensorversorgung F-SS0 realisiert.

Einstellungen im Parametrier-Tool "Assist CS..":

  • Je nach sicherheitstechnischer Anforderung aktivieren oder deaktivieren Sie die Leitungsdiagnose.

Die folgenden Bilder zeigen die Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A mit zweikanaligen, kontaktbehafteten Sensoren in den Schaltungsvarianten "Antivalent" und "Äquivalent".

  • Schaltungsvariante "Antivalent"
  • Schaltungsvariante "Äquivalent"

Betrieb mit aktivierter Leitungsdiagnose

Folgende Fehler werden erkannt:

  • Querschluss zwischen jeder Digitaleingangsleitung F-DI00 und einer 24-V-Versorgungsspannung.
  • Querschluss zwischen einer Sensorversorgungsleitung F-SS0 und einer 24-V-Versorgungsspannung, wenn der Digitaleingang F-DI00 der Sensorversorgung zugeordnet ist und der zum F-DI00 zugehörige Schaltkontakt geschlossen ist.

Bei Verwendung eines 2-kanalig, antivalent schaltenden Sensors kann die Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A einen Querschluss zwischen den beiden Digitaleingängen eines Eingangspaars erkennen.

WARNUNG

Die Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A kann in der äquivalenten Schaltungsart einen Querschluss zwischen den Eingangsklemmen F-DI00_A und F-DI00_B nicht erkennen (Überbrücken des Sensors).
Tod oder schwere Verletzungen.
  • Stellen Sie sicher, dass in der äquivalenten Schaltungsart ein Querschluss zwischen den Eingangsklemmen F-DI00_A und F-DI00_B ausgeschlossen ist.

WARNUNG

Die Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A kann einen Kurzschluss zwischen den Sensorversorgung F-SS0 und dem sicheren Digitaleingang F-DI00 nicht erkennen (Überbrücken des Sensors).
Tod oder schwere Verletzungen.
  • Stellen Sie sicher, dass ein Kurzschluss zwischen der Sensorversorgung F-SS0 und dem sicheren Digitaleingang F-DI00 ausgeschlossen ist.