接触式传感器(双通道)

双通道接触式传感器的连接通过传感器电源F-SS0实现。

参数设定工具“Assist CS..”中的设置:

  • 根据安全技术要求激活或禁用线路诊断功能。

下图显示了带有双通道接触式传感器(采用“非等效”和“等效”接线方式)的安全选件MOVISAFE® CS..A。

  • 接线方式“非等效”
  • 接线方式“等效”

在线路诊断功能激活时运行

可以识别到以下故障:

  • 每条F-DI00数字量输入端导线与24 V电源电压之间的横向短路。
  • 一条F-SS0传感器电源线与24 V电源电压之间的横向短路(如果数字量输入端F-DI00已分配给传感器电源且F-DI00所属的开关触点闭合)。

使用双通道非等效连接传感器时,安全选件MOVISAFE® CS..A可以识别一个输入端对的两个数字量输入端之间的横向短路。

警告

安全选件MOVISAFE® CS..A在等效连接方式下无法检测到输入端子F-DI00_A和F-DI00_B之间的短路(传感器的桥接)。
死亡或重伤。
  • 确保在等效连接方式中,输入端子F-DI00_A和F-DI00_B之间不存在短路。

警告

安全选件MOVISAFE® CS..A无法识别传感器电源F-SS0与安全数字量输入端F-DI00之间的短路(传感器的桥接)。
死亡或重伤。
  • 确保可避免传感器电源F-SS0与安全数字量输入端F-DI00之间的短路。