Sensores con contactos (2 canales)

La conexión de un sensor de 2 canales con contactos se realiza mediante la alimentación de sensores F-SS0.

Ajustes en la herramienta de parametrización "Assist CS..":

  • Dependiendo de los requisitos de seguridad técnica, active o desactive el diagnóstico de línea.

Las siguientes imágenes muestran la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A con sensores de 2 canales con contactos en las variantes de conmutación "Antivalente" y "Equivalente".

  • Variante de conexión "Antivalente"
  • Variante de conexión "Equivalente"

Funcionamiento con diagnóstico de línea activado

Se reconocen los siguientes fallos:

  • Fallo cruzado entre cada línea de entrada binaria F-DI00 y una tensión de alimentación de 24 V.
  • Fallo cruzado entre una línea de alimentación de sensor F-SS0 y una tensión de alimentación de 24 V, si la entrada binaria F-DI00 está asignada a la alimentación de sensor y el contacto de conmutación asociado a F-DI00 está cerrado.

Si se utiliza un sensor de 2 canales conmutable antivalente, la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A puede detectar un fallo cruzado entre las dos entradas binarias de un par de entrada.

ADVERTENCIA

La opción de seguridad MOVISAFE® CS..A no puede detectar en el tipo de conexión equivalente un fallo cruzado entre las bornas de entrada F-DI00_A y F-DI00_B (puenteo del sensor).
Lesiones graves o fatales.
  • Asegúrese de que en el tipo de conexión equivalente quede descartado un fallo cruzado entre las bornas de entrada F-DI00_A y F-DI00_B.

ADVERTENCIA

La opción de seguridad MOVISAFE® CS..A no puede detectar un cortocircuito entre una alimentación de sensor F-SS0 y una entrada binaria segura F-DI00 asociada (puenteado del sensor).
Lesiones graves o fatales.
  • Asegúrese de que queda descartado un cortocircuito entre la alimentación de sensor F-SS0 y una entrada binaria segura F-DI00 asociada.