Sensores activos (2 canales)
Al conectar un sensor de 2 canales con tensión de alimentación adicional, la tensión de alimentación tiene lugar mediante una fuente de alimentación externa de 24 V CC. Las tensiones de alimentación de las salidas de los sensores se conectan a la alimentación de sensor F-SS0. Las salidas seguras del sensor se conectan mediante 2 canales a las entradas binarias seguras (F-DI00) en la borna X5601.
Ajustes en la herramienta de parametrización "Assist CS..":
- Seleccione el tipo de conexión de 2 canales (equivalente/antivalente).
- Active o desactive el pulso de la alimentación de sensor dependiendo de los requisitos de seguridad técnica.
- Parametrice el tiempo de discrepancia permitido entre las dos señales de entrada del sensor utilizado.
La siguiente imagen muestra la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A con un sensor activo (2 canales).

[1] | Sensor activo de 2 canales |
[2] | Alimentación de salida 1 (Out1) |
[3] | Alimentación de salida 2 (Out2) |
[4] | Estrada binaria segura 1 |
[5] | Estrada binaria segura 2 |
[6] | Tensión de alimentación externa de 24 V CC |
Funcionamiento con diagnóstico de línea activado
Se reconocen los siguientes fallos:
- Fallo cruzado entre una línea de entrada binaria F-DI00 y una línea de alimentación de sensor no asignada a la entrada F-DI00.
- Fallo cruzado entre una línea de alimentación de sensor F-SS0 y una tensión de alimentación de 24 V, si la entrada binaria F-DI00 está asignada a la alimentación de sensor y el contacto de conmutación asociado a F-DI00 está cerrado.

ADVERTENCIA

La opción de seguridad MOVISAFE® CS..A no puede detectar un cortocircuito entre una alimentación de sensor F-SS0 y una entrada binaria segura F-DI00 asociada (puenteado del sensor).
Lesiones graves o fatales.
- Asegúrese de que queda descartado un cortocircuito entre la alimentación de sensor F-SS0 y una entrada binaria segura F-DI00 asociada.

ADVERTENCIA

Cuando el diagnóstico de línea está desactivado, la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A no puede detectar fallos cruzados en el cableado.
Lesiones graves o fatales.
- Asegúrese de que no haya fallos cruzados en la entrada binaria segura F-DI00 o que puedan ser reconocidos por el sensor.