Ejemplos de conexión de entrada binaria segura (F-DI..)

Si desea controlar varias unidades mediante un sensor, debe sustituir la alimentación del sensor F-SS0 por una tensión de alimentación externa de 24 V CC en los esquemas de conexiones siguientes. Además, debe detectar cualquier cortocircuito o fallo cruzado mediante el control de seguridad o descartarlo mediante el tendido adecuado de los cables (exclusión de fallos según EN ISO 13849-2).