安全数字量输入端 (F-DI..) 连接示例
如果您希望通过一个传感器控制多个设备,则必须在以下接线图中将传感器电源F-SS0替换为外部DC 24 V电源电压。此外,您必须通过安全控制器检测是否出现短路或桥接,或通过适当的线路布局排除此类故障(故障排除符合EN ISO 13849-2标准)。
更多的信息
如果您希望通过一个传感器控制多个设备,则必须在以下接线图中将传感器电源F-SS0替换为外部DC 24 V电源电压。此外,您必须通过安全控制器检测是否出现短路或桥接,或通过适当的线路布局排除此类故障(故障排除符合EN ISO 13849-2标准)。