Exemplos de conexão da entrada digital segura (F-DI..)

Se quiser controlar várias unidades por meio de um sensor, deverá substituir a alimentação do sensor F-SS0 por uma tensão de alimentação externa de 24 VCC nos seguintes esquemas de ligação. Além disso, você deve detectar qualquer curto-circuito externo ou circuito cruzado através do controle de segurança ou excluí-lo instalando os cabos apropriados (exclusão de irregularidades de acordo com a EN ISO 13849-2).