Sensores ativos (dois canais)

Ao conectar um sensor de dois canais com fonte de alimentação adicional, a fonte de alimentação é realizada através de uma fonte de alimentação externa de 24 VCC. As fontes de alimentação das saídas do sensor são conectadas à fonte de alimentação do sensor F-SS0. As saídas seguras do sensor são conectadas em dois canais à entrada digital segura (F-DI..) no borne X5601.

Ajustes na ferramenta de parametrização "Assist CS..":

  • Selecionar o tipo de conexão de 2 canal (equivalente/antivalente).
  • Ativar ou desativar a pulsação da alimentação do sensor, dependendo dos requisitos relacionados com a tecnologia de segurança.
  • Parametrizar o tempo de discrepância permitido entre os dois sinais de entrada do sensor utilizado.

A figura abaixo mostra o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A com sensor ativo (dois canais).

[1]

Sensor ativo de dois canais

[2]

Alimentação da saída 1 (Out1)

[3]

Alimentação da saída 2 (Out2)

[4]

Saída digital segura 1

[5]

Saída digital segura 2

[6]

Fonte de alimentação externa de 24 VCC

Operação com diagnóstico de linha ativado

As seguintes irregularidades são detectadas:

  • Circuito cruzado entre um cabo de entrada digital F‑DI00 e um cabo de alimentação do sensor não atribuído à entrada F-DI00.
  • Circuito cruzado entre um cabo de alimentação do sensor F-SS0 e uma tensão de alimentação de 24 V se a entrada digital F-DI00 tiver sido atribuída à alimentação do sensor e o contato comutável correspondente ao F-DI00 tiver sido fechado.

ATENÇÃO

O opcional de segurança MOVISAFE® CS..A não consegue detectar um curto-circuito entre uma alimentação do sensor F-SS0 e a entrada digital segura F-DI00 (jumper do sensor).
Morte ou ferimentos graves.
  • Garantir que um curto-circuito entre a alimentação do sensor F-SS0 e a entrada digital F-DI00 segura seja excluída.

ATENÇÃO

Se o diagnóstico de linha estiver desativado, o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A não poderá detectar os circuitos cruzados no cabeamento.
Morte ou ferimentos graves.
  • Garantir que os circuitos cruzados na entrada digital segura F-DI00 sejam excluídos ou podem ser detectados pelo sensor.