Aktive Sensoren (zweikanalig)
Beim Anschluss eines zweikanaligen Sensors mit zusätzlicher Spannungsversorgung wird die Spannungsversorgung über ein externes DC-24-V-Netzteil realisiert. Die Spannungsversorgungen der Sensorausgänge werden an die Sensorversorgung F-SS0 angeschlossen. Die sicheren Ausgänge des Sensors werden zweikanalig an den sicheren Digitaleingang (F-DI00) an der Klemme X5601 angeschlossen.
Einstellungen im Parametrier-Tool "Assist CS..":
- Wählen Sie die 2-kanalige Schaltungsart (äquivalent/antivalent) aus.
- Aktivieren oder deaktivieren Sie die Taktung der Sensorversorgung je nach sicherheitstechnischer Anforderung.
- Parametrieren Sie die zulässige Diskrepanzzeit zwischen den beiden Eingangssignalen des verwendeten Sensors.
Das folgende Bild zeigt die Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A mit einem aktiven Sensor (zweikanalig).

[1] | Aktiver zweikanaliger Sensor |
[2] | Versorgung des Ausgangs 1 (Out1) |
[3] | Versorgung des Ausgangs 2 (Out2) |
[4] | Sicherer digitaler Ausgang 1 |
[5] | Sicherer digitaler Ausgang 2 |
[6] | Externe DC-24-V-Spannungsversorgung |
Betrieb mit aktivierter Leitungsdiagnose
Folgende Fehler werden erkannt:
- Querschluss zwischen einer Digitaleingangsleitung F-DI00 und einer nicht dem Eingang F-DI00 zugeordneten Sensorversorgungsleitung.
- Querschluss zwischen einer Sensorversorgungsleitung F-SS0 und einer 24-V-Versorgungsspannung, wenn der Digitaleingang F-DI00 der Sensorversorgung zugeordnet ist und der zum F-DI00 zugehörige Schaltkontakt geschlossen ist.

WARNUNG

Die Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A kann einen Kurzschluss zwischen einer Sensorversorgung F-SS0 und dem sicheren Digitaleingang F-DI00 nicht erkennen (Überbrücken des Sensors).
Tod oder schwere Verletzungen.
- Stellen Sie sicher, dass ein Kurzschluss zwischen der Sensorversorgung F-SS0 und dem sicheren Digitaleingang F-DI00 ausgeschlossen ist.

WARNUNG

Bei deaktivierter Leitungsdiagnose kann die Sicherheitsoption MOVISAFE® CS..A Querschlüsse in der Verkabelung nicht erkennen.
Tod oder schwere Verletzungen.
- Stellen Sie sicher, dass Querschlüsse am sicheren Digitaleingang F‑DI00 ausgeschlossen sind oder vom Sensor erkannt werden können.