Conversor

Unidade de acionamento MOVIONE®

DRN..

71MS4

71M4

80MK4

80M4

90S4

90L4

Conversor

..0040..

Potência de saída aparente

SN

512 kVA

724 kVA

900 kVA

1217 kVA

1779 kVA

2370 kVA

Capacidade de sobrecarga
de IN_Conversor
a fPWM = 4 kHz

URede = 400 V

200% (fdesl ≥3 Hz)

URede = 500 V

200% (fdesl ≥3 Hz)

Frequência PWM

fPWM

4/8/16 kHz (ajustável)

Frequência de saída máx.

fmáx

V/f:

599 Hz

VFCPLUS:

250 Hz

Potência nominal dissipada

Módulo de potência

PV

10 W

12 W

14 W

18 W

24 W

31 W