Entrada (tipo de conexão: ☆)
Unidade de acionamento MOVIONE® | DRN.. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
71MS4 | 71M4 | 80MK4 | 80M4 | 90S4 | 90L4 | ||
Conversor | ..0040.. | ||||||
Tensão nominal de rede CA | Urede | 3 x 380 – 500 VCA | |||||
Corrente nominal de rede CA | Irede | 0.65 A | 0.92 A | 1.16 A | 1.58 A | 2.3 A | 3.08 A |
Frequência de rede | frede | 50 – 60 Hz ±5 % | |||||
Corrente de curto-circuito nominal máxima permitida na entrada da rede | SCCR ICC | 5 kA | |||||
Corrente nominal máxima do fusível principal |
| 40 A Observar a corrente nominal do conector. | |||||