输入(连接方式:☆)

MOVIONE®驱动装置

DRN..

71MS4

71M4

80MK4

80M4

90S4

90L4

变频器

..0040..

电源额定电压AC
(符合EN 50160标准)

U电源

3 x AC 380 – 500 V

电源额定电流AC

I电源

0.65 A

0.92 A

1.16 A

1.58 A

2.3 A

3.08 A

电源频率

f电源

50 – 60 Hz ±5 %

电源输入端允许的最大额定短路电流

SCCR ICC

5 kA

电源保险丝的最大额定电流
(支路保护装置)

 

40 A

注意插接头的额定电流。