Eingang (Schaltungsart: ☆)

Antriebseinheit MOVIONE®

DRN..

71MS4

71M4

80MK4

80M4

90S4

90L4

Umrichter

..0040..

Netznennspannung AC
(gemäß EN 50160)

UNetz

3 x AC 380 – 500 V

Netznennstrom AC

INetz

0.65 A

0.92 A

1.16 A

1.58 A

2.3 A

3.08 A

Netzfrequenz

fNetz

50 – 60 Hz ±5 %

Maximal zulässiger Bemessungs-Kurzschlussstrom am Netzeingang

SCCR ICC

5 kA

Maximaler Bemessungsstrom der Netzsicherung
(Abzweigschutz)

 

40 A

Beachten Sie den Bemessungsstrom des Steckverbinders.