Entrada (tipo de conexión: ☆)

Unidad de accionamiento MOVIONE®

DRN..

71MS4

71M4

80MK4

80M4

90S4

90L4

Variador

..0040..

Tensión nominal de red CA
(según EN 50160)

Ured

3 x 380 – 500 V CA

Corriente nominal de red CA

Ired

0.65 A

0.92 A

1.16 A

1.58 A

2.3 A

3.08 A

Frecuencia de red

fred

50 – 60 Hz ±5 %

Corriente de cortocircuito nominal máxima admisible en la entrada de red

SCCR ICC

5 kA

Corriente nominal máxima del fusible de red
(protección de ramal)

 

40 A

Observe la corriente nominal del conector enchufable.