Variador

Unidad de accionamiento MOVIONE®

DRN..

71MS4

71M4

80MK4

80M4

90S4

90L4

Variador

..0040..

Potencia aparente de salida

SN

512 kVA

724 kVA

900 kVA

1217 kVA

1779 kVA

2370 kVA

Capacidad de sobrecarga
de IN_variador
a fPWM = 4 kHz

Ured = 400 V

200 % (foff ≥3 Hz)

Ured = 500 V

200 % (foff ≥3 Hz)

Frecuencia PWM

fPWM

4/8/16 kHz (ajustable)

Frecuencia de salida máx.

fmáx

U/f:

599 Hz

VFCPLUS:

250 Hz

Pérdida nominal de potencia

Módulo de potencia

PV

10 W

12 W

14 W

18 W

24 W

31 W