变频器

MOVIONE®驱动装置

DRN..

71MS4

71M4

80MK4

80M4

90S4

90L4

变频器

..0040..

输出视在功率

S额定

512 kVA

724 kVA

900 kVA

1217 kVA

1779 kVA

2370 kVA

I额定_变频器
的过载容量
,fPWM = 4 kHz时

U电源 = 400 V

200 % (faus ≥3 Hz)

U电源 = 500 V

200 % (faus ≥3 Hz)

PWM频率

fPWM

4/8/16 kHz(可设置)

最大输出频率

f最大

V/f:

599 Hz

VFCPLUS

250 Hz

额定功率损耗

功率部件

P损耗

10 W

12 W

14 W

18 W

24 W

31 W