Umrichter

Antriebseinheit MOVIONE®

DRN..

71MS4

71M4

80MK4

80M4

90S4

90L4

Umrichter

..0040..

Ausgangsscheinleistung

SN

512 kVA

724 kVA

900 kVA

1217 kVA

1779 kVA

2370 kVA

Überlastfähigkeit
von IN_Umrichter
bei fPWM = 4 kHz

UNetz = 400 V

200 % (faus ≥3 Hz)

UNetz = 500 V

200 % (faus ≥3 Hz)

PWM-Frequenz

fPWM

4/8/16 kHz (einstellbar)

Max. Ausgangsfrequenz

fmax

U/f:

599 Hz

VFCPLUS:

250 Hz

Nennverlustleistung

Leistungsteil

PV

10 W

12 W

14 W

18 W

24 W

31 W