Motor 230/400 V, 50 Hz (Schaltungsart: Stern, Motorbetriebspunkt 400 V/50 Hz), Drehzahlstellbereich 1:10

Antriebseinheit MOVIONE®

DRN..

71MS4

71M4

80MK4

80M4

90S4

90L4

Umrichter

..0040..

Ausgangsnennstrom Umrichter

0.72 A

1.02 A

1.29 A

1.75 A

2.55 A

3.4 A

Nennleistung

PN

0.25 kW

0.37 kW

0.55 kW

0.75 kW

1.1 kW

1.5 kW

Nenndrehmoment

MN

1.7 Nm

2.5 Nm

3.65 Nm

4.95 Nm

7.2 Nm

9.8 Nm

Überlastfähigkeit von MN

 

200 %

Nenndrehzahl

nN

1405 
min-1

1415 
min-1

1430 
min-1

1440 
min-1

1455 
min-1

1461 
min-1

Drehzahlstellbereich

1:10

Motornennstrom

IMot

0.72 A

1.02 A

1.29 A

1.75 A

2.55 A

3.4 A

BremsentypStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

 

BE03

BE05

BE1

BE1

BE2

BE2

BremsmomentStandardbremse. Die technischen Daten der optionalen Bremse finden Sie in der Betriebsanleitung "Drehstrommotoren DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

MB

3.4 Nm

5 Nm

7 Nm

10 Nm

14 Nm

20 Nm

Massenträgheit

ohne Bremse

JMot

5.42
10-4  kgm2

7.14
10-4  kgm2

17.1
10-4  kgm2

24.7
10-4 kgm2

54.0
10-4 kgm2

67.2
10-4 kgm2

mit Bremse

JBMot

6.11
10-4  kgm2

8.44
10-4  kgm2

18.6
10-4  kgm2

26.2
10-4  kgm2

58.7
10-4  kgm2

71.9
10-4  kgm2

Masse

 

ohne Bremse

 

9.2 kg

10.4 kg

13.4 kg

16.4 kg

22.4 kg

25.4 kg

mit Bremse

 

11.1 kg

12.4 kg

16.4 kg

20.4 kg

26.4 kg

29.4 kg