Motor 230/400V, 50 Hz (tipo de conexão: estrela, ponto de operação do motor 400 V/50 Hz), faixa de ajuste da rotação 1:10

Unidade de acionamento MOVIONE®

DRN..

71MS4

71M4

80MK4

80M4

90S4

90L4

Conversor

..0040..

Corrente nominal de saída do conversor

0.72 A

1.02 A

1.29 A

1.75 A

2.55 A

3.4 A

Potência nominal

PN

0.25 kW

0.37 kW

0.55 kW

0.75 kW

1.1 kW

1.5 kW

Torque nominal

MN

1.7 Nm

2.5 Nm

3.65 Nm

4.95 Nm

7.2 Nm

9.8 Nm

Capacidade de sobrecarga de MN

 

200 %

Rotação nominal

nN

1405 
min-1

1415 
min-1

1430 
min-1

1440 
min-1

1455 
min-1

1461 
min-1

Faixa de ajuste da rotação

1:10

Corrente nominal do motor

IMot

0.72 A

1.02 A

1.29 A

1.75 A

2.55 A

3.4 A

Tipo de freioFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

 

BE03

BE05

BE1

BE1

BE2

BE2

Torque de frenagemFreio padrão. Os dados técnicos do freio opcional podem ser encontrados nas instruções de operação "Motores CA DR..71-315, DRN63-315, DR2..56-80".

MB

3.4 Nm

5 Nm

7 Nm

10 Nm

14 Nm

20 Nm

Inércia da massa

sem freio

JMot

5.42
10-4  kgm2

7.14
10-4  kgm2

17.1
10-4  kgm2

24.7
10-4 kgm2

54.0
10-4 kgm2

67.2
10-4 kgm2

com freio

JBMot

6.11
10-4  kgm2

8.44
10-4  kgm2

18.6
10-4  kgm2

26.2
10-4  kgm2

58.7
10-4  kgm2

71.9
10-4  kgm2

Peso

 

sem freio

 

9.2 kg

10.4 kg

13.4 kg

16.4 kg

22.4 kg

25.4 kg

com freio

 

11.1 kg

12.4 kg

16.4 kg

20.4 kg

26.4 kg

29.4 kg