Datos técnicos de la unidad de accionamiento MOVIONE® DRN..

Información adicional
  • Entrada (tipo de conexión: ☆)
  • Variador
  • Motor 230/400V, 50 Hz (tipo de conexión: estrella, punto de funcionamiento del motor 400 V/50 Hz), rango de ajuste de velocidad 1:10
  • Curvas características del motor
  • Freno chopper
  • Factores que reducen la potencia

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG

Edición: 07/2025

© Copyright: 2025

Índice alfabético

MOVIONE®

Idioma

  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Brasileiro
  • 汉语
SEW-EURODRIVE LogoSEW-EURODRIVE
  • Principal
  • Datos técnicos
  • Datos técnicos de la unidad de accionamiento MOVIONE® DRN..