Configuração automática na operação por bornes
Quando o conversor carrega a configuração para uma operação por bornes, as seguintes funções pré-atribuídas do borne estão disponíveis.
A atribuição dos bornes pode ser alterada conforme definição do usuário.
entradas digitais | |
|---|---|
DI01 | FCB 05 – Frequências fixas - sentido de rotação positivo |
DI02 | FCB 05 – Frequências fixas - sentido de rotação negativo |
DI03 | Frequência fixa da velocidade Bit 0 |
DI04 | Frequência fixa da velocidade Bit 1 |
Entradas/saídas digitais configuráveis | |
|---|---|
DIO01 | Reset de irregularidade (definido como entrada) |
DIO02 | sem função (definido como entrada) |
Entrada analógica | |
|---|---|
AI1 | Tensão ou corrente da entrada analógica Fonte do valor nominal de rotação: 0 – 10 V; 0 – 1500 min-1 |