Configuración automática con funcionamiento con bornas

Si el variador carga la configuración para un funcionamiento con bornas, se encuentran disponibles las siguientes funciones de bornas preasignadas.

La asignación de las bornas se puede modificar según defina el usuario.

Entradas binarias

DI01

FCB 05 – Consignas fijas sentido de giro positivo

DI02

FCB 05 – Consignas fijas sentido de giro negativo

DI03

Consigna fija de velocidad bit 0

DI04

Consigna fija de velocidad bit 1

Entradas digitales/salidas digitales configurables

DIO01

Reseteo de fallo (ajustado como entrada)

DIO02

Ninguna función (ajustada como entrada)

Entrada analógica

AI1

Entrada analógica de tensión o corriente

Fuente de consigna de velocidad: 0 – 10 V; 0 – 1500 min-1