Automatische Konfiguration bei Klemmenbetrieb
Wenn der Umrichter die Konfiguration für einen Klemmenbetrieb lädt, liegen folgende vorbelegte Klemmenfunktionen vor.
Die Belegung der Klemmen kann benutzerdefiniert geändert werden.
Digitaleingänge | |
|---|---|
DI01 | FCB 05 – Festsollwerte Drehrichtung positiv |
DI02 | FCB 05 – Festsollwerte Drehrichtung negativ |
DI03 | Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 0 |
DI04 | Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 1 |
Konfigurierbare Digitaleingänge/Digitalausgänge | |
|---|---|
DIO01 | Fehler-Reset (als Eingang eingestellt) |
DIO02 | keine Funktion (als Eingang eingestellt) |
Analogeingang | |
|---|---|
AI1 | Analogeingang Spannung oder Strom Sollwertquelle Drehzahl: 0 – 10 V; 0 – 1500 min-1 |