Automatische Konfiguration bei Gateway-Betrieb
Wenn der Umrichter die Konfiguration für einen Gateway-Betrieb lädt, liegt folgende Klemmenbelegung vor.
Die Belegung der Klemmen kann benutzerdefiniert geändert werden.
Digitaleingänge | |
|---|---|
DI01 | keine Funktion |
DI02 | keine Funktion |
DI03 | keine Funktion |
DI04 | keine Funktion |
Konfigurierbare Digitaleingänge/Digitalausgänge | |
|---|---|
DIO01 | Fehler-Reset (als Eingang eingestellt) |
DIO02 | keine Funktion (als Eingang eingestellt) |
Digitalausgänge | |
|---|---|
DOR | keine Funktion |
Analogeingang und konfigurierbarer Analogeingang/Analogausgang | |
|---|---|
AI1 | Eingang 0 – 10 V |
AIO1 | keine Funktion (als Eingang eingestellt) |
Zusätzlich wird das MOVIKIT® Velocity Drive im Umrichter geladen, das Ihnen die standardisierte SEW-Ansteuerung über 5 Prozessdaten ermöglicht.
Die Quelle der Sollwerte wird zusätzlich auf das Standardbussystem umgeschaltet und alle Umrichter im unterlagerten Gateway-Betrieb werden automatisch addressiert. Der Abschlusswiderstand wird am letzten Kommunikationsmodul CFC11A automatisch aktiviert.
Bei Verwendung eines Gateways für EtherCAT®/SBUSPLUS beachten Sie das Kapitel Einstellen von EtherCAT®-ID.