Configuração automática na operação gateway
Se o conversor carregar a configuração para operação por gateway, a seguinte programação dos bornes estará presente.
A atribuição dos bornes pode ser alterada conforme definição do usuário.
entradas digitais | |
|---|---|
DI01 | Sem função |
DI02 | Sem função |
DI03 | Sem função |
DI04 | Sem função |
Entradas/saídas digitais configuráveis | |
|---|---|
DIO01 | Reset de irregularidade (definido como entrada) |
DIO02 | sem função (definido como entrada) |
Saídas digitais | |
|---|---|
DOR | Sem função |
Entrada analógica e entrada/saída analógica configurável | |
|---|---|
AI1 | Entrada 0 – 10 V |
AIO1 | sem função (definido como entrada) |
Além disso, o MOVIKIT® Velocity Drive é carregado no conversor, o que permite o controle SEW padronizado através de 5 dados do processo.
A fonte dos valores nominais também alterna para o sistema de rede padrão e todos os conversores na operação gateway de nível inferior são endereçados automaticamente. O resistor de terminação é ativado automaticamente no último módulo de comunicação CFC11A.
Ao usar um gateway para EtherCAT®/SBUSPLUS, consultar o capítulo Ajuste do EtherCAT®-ID.