Configuration automatique en cas de pilotage par bornes
Lorsque le variateur de vitesse charge la configuration pour un pilotage par bornes, les fonctions de bornes prédéfinies suivantes sont disponibles.
L'affectation des bornes peut être modifiée par l'utilisateur.
Entrées digitales | |
|---|---|
DI01 | FCB 05 – Consignes fixes sens de rotation positif |
DI02 | FCB 05 – Consignes fixes sens de rotation négatif |
DI03 | Consigne fixe de vitesse bit 0 |
DI04 | Consigne fixe de vitesse bit 1 |
Entrées/sorties digitales configurables | |
|---|---|
DIO01 | Réinitialisation de défaut (réglée comme entrée) |
DIO02 | Sans fonction (réglée comme entrée) |
Entrée analogique | |
|---|---|
AI1 | Entrée analogique tension ou courant Source de consigne de vitesse : 0 – 10 V ; 0 – 1500 min-1 |