端子运行自动配置

当变频器加载用于端子运行的配置时,以下预分配的端子功能可用。

可以以用户定义的方式更改端子的分配。

数字量输入端

DI01

FCB 05 – 正旋转方向固定设定值

DI02

FCB 05 – 负旋转方向固定设定值

DI03

速度固定设定值位0

DI04

速度固定设定值位1

可配置的数字量输入端/数字量输出端

DIO01

故障复位(已设置为输入端)

DIO02

无功能(已设置为输入端)

模拟量输入端

AI1

电压或电流模拟量输入端

转速设定值源:0 – 10 V;0 – 1500 min-1