Todos los variadores

Borna

Contacto

Función

X20:1

DI01

Entrada binaria 1, FCB 05 – Consignas fijas sentido de giro positivoAjuste de fábrica

X20:2

DI02

Entrada binaria 2, FCB 05 – Consignas fijas sentido de giro negativoAjuste de fábrica

X20:3

DI03

Entrada binaria 3, consigna fija de velocidad bit 0Ajuste de fábrica

X20:4

DI04

Entrada binaria 4, consigna fija de velocidad bit 1Ajuste de fábrica

X20:5

24V_out

Salida de tensión de 24 V CC

X20:6

GND

Potencial de referencia

X20:7

DIO01

Entrada binaria/Salida binaria 01
Entrada de tensión, reset del falloAjuste de fábrica

X20:8

DIO02

Entrada binaria/Salida binaria 02
Entrada de tensión, ninguna funciónAjuste de fábrica

X20:9

TF1

Entrada de sensor para la evaluación de temperatura del motor

X20:10

GND

Potencial de referencia

X22:1

DOR-C

Contacto común de relé

X22:2

DOR-NO

Contacto normalmente abierto, ninguna funciónAjuste de fábrica

X22:3

DOR-NC

Contacto normalmente cerrado, ninguna funciónAjuste de fábrica

X23:1

REF10V

Salida de tensión de referencia de +10 V

X23:2

AI1

Entrada analógica de tensión o corriente
Fuente de consigna de velocidad: 0 – 10 V; 0 – 1500 min-1

X23:3

GND

Potencial de referencia

X23:4

AIO1

Entrada analógica/Salida analógica