Tous les variateurs de vitesse

Borne

Contact

Fonction

X20:1

DI01

Entrée digitale 1, FCB 05 – Consignes fixes sens de rotation positifRéglage usine

X20:2

DI02

Entrée digitale 2, FCB 05 – Consignes fixes sens de rotation négatifRéglage usine

X20:3

DI03

Entrée digitale 3, consigne fixe de vitesse bit 0Réglage usine

X20:4

DI04

Entrée digitale 4, consigne fixe de vitesse bit 1Réglage usine

X20:5

24V_out

Sortie de tension DC 24 V

X20:6

GND

Potentiel de référence

X20:7

DIO01

Entrée et sortie digitales 01
Entrée de tension, réinitialisation défautRéglage usine

X20:8

DIO02

Entrée et sortie digitales 02
Entrée de tension, sans fonctionRéglage usine

X20:9

TF1

Entrée capteur pour traitement de la température du moteur

X20:10

GND

Potentiel de référence

X22:1

DOR-C

Contact relais commun

X22:2

DOR-NO

Contact à fermeture, sans fonctionRéglage usine

X22:3

DOR-NC

Contact à ouverture, sans fonctionRéglage usine

X23:1

REF10V

Sortie de tension de référence +10 V

X23:2

AI1

Entrée analogique tension ou courant
Source de consigne vitesse : 0 – 10 V ; 0 – 1500 min-1

X23:3

GND

Potentiel de référence

X23:4

AIO1

Entrée et sortie analogiques