Datos técnicos

Filtro de red

Unidad

CNF11A

CNF31A

Ref. de pieza

–

28296311

28296354

Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured

V

1 × 200 – 240 V CA

3 × 200 – 500 V CA

Frecuencia de red fred

Hz

50 – 60 ± 5 %

Corriente nominal IN

A

10

3.6

Pérdida nominal de potencia

W

4.5

2.5

Temperatura ambiente ϑU

°C

0 – 55 °C

Reducción de potencia a temperatura ambiente > 45 °C

–

-3 % IN/K hasta máx. 60 °C

Contacto de conexión
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

–

Conector enchufable:
- 1 conductor: 0.25 – 2.5 mm2
- 2 conductores: 0.25 – 1.0 mm2 (Twin-AEH)AEH: Puntera de cable

Sección
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

mm2

2.5

Par de apriete
L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3'

Nm

0.5 – 0.6

Contacto de conexión PE

–

Tornillo M4

Par de apriete PE

Nm

1.2 – 1.5

Grado de protección

–

IP20

Masa

kg

0.33

0.34