Dados técnicos

Filtro de rede

Unidade

CNF11A

CNF31A

Código

–

28296311

28296354

Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede

V

1 × CA 200 – 240 V

3 × CA 200 – 500 V

Frequência de rede frede

Hz

50 – 60 ± 5 %

Corrente nominal IN

A

10

3.6

Potência nominal dissipada

W

4.5

2.5

Temperatura ambiente ϑU

°C

0 – 55 °C

Redução de potência a temperatura ambiente > 45 °C

–

-3% IN/K até no máximo 60 °C

Contato da conexão
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

–

Conector:
- 1 condutor: 0.25 – 2.5 mm2
- 2 condutores: 0.25 – 1.0 mm2 (Twin-AEH)AEH: Terminal para cabos

Seção transversal
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

mm2

2.5

Torque de aperto
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Nm

0.5 – 0.6

Contato da conexão PE

–

Parafuso M4

Torque de aperto PE

Nm

1.2 – 1.5

Grau de proteção

–

IP20

Peso

kg

0.33

0.34