Caractéristiques techniques

Filtre réseau

Unité

CNF11A

CNF31A

Référence

–

28296311

28296354

Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés

V

1 × AC 200 – 240 V

3 × AC 200 – 500 V

Fréquence réseau frés

Hz

50 – 60 ± 5 %

Courant nominal IN

A

10

3.6

Pertes nominales

W

4.5

2.5

Température ambiante ϑamb

°C

0 – 55 °C

Déclassement pour température ambiante > 45 °C

–

-3 % IN par K jusqu'à 60 °C max.

Contacts de raccordement
L1 / L2 / L3 – L1' / L2' / L3'

–

Connectique
- 1 conducteur : 0.25 à 2.5 mm2
- 2 conducteurs : 0.25 à 1.0 mm2 (embout TWIN)Embout

Section
L1 / L2 / L3 – L1' / L2' / L3'

mm2

2.5

Couple de serrage
L1 / L2 / L3 – L1' / L2' / L3’

Nm

0.5 – 0.6

Contact de raccordement PE

–

Vis M4

Couple de serrage PE

Nm

1.2 – 1.5

Indice de protection

–

IP20

Masse

kg

0.33

0.34