Technische Daten

Netzfilter

Einheit

CNF11A

CNF31A

Sachnummer

–

28296311

28296354

Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz

V

1 × AC 200 – 240 V

3 × AC 200 – 500 V

Netzfrequenz fNetz

Hz

50 – 60 ± 5 %

Nennstrom IN

A

10

3.6

Nennverlustleistung

W

4.5

2.5

Umgebungstemperatur ϑU

°C

0 – 55 °C

Derating bei Umgebungstemperatur > 45 °C

–

-3 % IN/K bis maximal 60 °C

Anschlusskontakt
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

–

Steckverbinder:
- 1 Aderleitung: 0.25 – 2.5 mm2
- 2 Aderleitungen: 0.25 – 1.0 mm2 (Twin-AEH)AEH: Aderendhülse

Querschnitt
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

mm2

2.5

Anziehdrehmoment
L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3'

Nm

0.5 – 0.6

Anschlusskontakt PE

–

Schraube M4

Anziehdrehmoment PE

Nm

1.2 – 1.5

Schutzart

–

IP20

Masse

kg

0.33

0.34