技术数据

进线滤波器

单位

CNF11A

CNF31A

部件号

–

28296311

28296354

电源额定电压(根据EN 50160标准)U电源

V

1 × AC 200 – 240 V

3 × AC 200 – 500 V

电源频率f电源

Hz

50 – 60 ± 5 %

额定电流I额定

A

10

3.6

额定功率损耗

W

4.5

2.5

环境温度ϑ环境

°C

0 – 55 °C

环境温度> 45°C时的降额

–

温度每升高1K,I额定降低3 %,直至最高温度60 °C

连接触点
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

–

插接头:
- 单导线:0.25 ~ 2.5 mm2
- 2根导线:0.25 ~ 1.0 mm2 (Twin-AEH)AEH:导线接头

截面
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

mm2

2.5

拧紧扭矩
L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

Nm

0.5 – 0.6

PE连接触点

–

螺栓M4

PE拧紧扭矩

Nm

1.2 – 1.5

防护等级

–

IP20

质量

kg

0.33

0.34