Tamaño 3E sin interfaz MOVILINK® DDI (MPX23A-..-CA-C)

[A]

→ 

Conexiones Tecnología de seguridad y encoder externo

[B]

→ 

Conexiones Entradas y salidas

[C]

→ 

Conexiones Comunicación

[1]

X4142

Conexión Interfaz de ingeniería, opcional

[2]

X2042

Conexión Freno y sonda térmica

 

X2042_1

[3]

X2042_2

Conexión Freno y sonda térmica, 2. motor, opcional

[4]

X2303

Conexión Resistencia de frenado

[5]

X1210

Entrada de 400 V CA/alimentación de 24 V CC para caja de conexión  

X1220

Entrada de 400 V CA/alimentación de 24 V CC

[6]

X2004_2

Conexión Fases del motor, 2. motor, opcional

[7]

X2004

Conexión Fases del motor

X2004_1

[8]

X5111

Conexión Ventilador externo

[9]

X3011

Conexión Encoder del motor

[10]

Ventilador externo