Baugröße 3E ohne Schnittstelle MOVILINK® DDI (MPX23A-..-CA-C)

[A]

→ 

Anschlüsse Sicherheitstechnik und externer Geber

[B]

→ 

Anschlüsse Ein- und Ausgänge

[C]

→ 

Anschlüsse Komunikation

[1]

X4142

Anschluss Engineering-Schnittstelle, optional

[2]

X2042

Anschluss Bremse und Temperaturfühler

 

X2042_1

[3]

X2042_2

Anschluss Bremse und Temperaturfühler, 2. Motor, optional

[4]

X2303

Anschluss Bremswiderstand

[5]

X1210

AC-400-V-Eingang/DC-24-V-Versorgung für Anschaltbox  

X1220

AC-400-V-Eingang/DC-24-V-Versorgung

[6]

X2004_2

Anschluss Motorphasen, 2. Motor, optional

[7]

X2004

Anschluss Motorphasen

X2004_1

[8]

X5111

Anschluss externer Lüfter

[9]

X3011

Anschluss Motorgeber

[10]

externer Lüfter