规格3E,不带MOVILINK® DDI接口 (MPX23A-..-CA-C)

[A]

→ 

安全技术和外部编码器接口

[B]

→ 

I/O接口

[C]

→ 

通讯接口

[1]

X4142

连接工程设计接口,可选

[2]

X2042

制动器和温度传感器的接口

 

X2042_1

[3]

X2042_2

制动器和温度传感器的接口,第2个电机,可选

[4]

X2303

制动电阻连接接口

[5]

X1210

AC–400 V 输入端/DC-24 V 电源,用于电源接口盒  

X1220

AC 400 V输入端/DC 24 V电源

[6]

X2004_2

电机相的接口,第2个电机,可选

[7]

X2004

电机相的接口

X2004_1

[8]

X5111

外置风扇的接口

[9]

X3011

电机编码器接口

[10]

外置风扇